Toont 171 product (en)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3-000079260

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 816 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LCL-filter luchtgekoelde AFE11

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 514 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP54/UL TYPE12 koelkanaal
LCL-filter luchtgekoelde AFE10

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3-000080813

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 514 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LCL-filter luchtgekoelde AFE10

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4-000078860

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 816 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LCL-filter luchtgekoelde AFE11

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4-000086981

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 816 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP54/UL TYPE12 koelkanaal
LCL-filter luchtgekoelde AFE11

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3-000079061

LC-filter voor Systeemmodules
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
vloeistofgekoeld
525-690 V AC, 380 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LC-filter vl.gekoelde AM10L

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3-000083491

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 816 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP54/UL TYPE12 koelkanaal
LCL-filter luchtgekoelde AFE11

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4-000079059

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Geforceerde lucht
380-500 V AC, 514 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LCL-filter luchtgekoelde AFE10

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000083468

L-filter voor Systeemmodules
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
vloeistofgekoeld
525-690 V AC, 1640 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
L-filter vl.gekoelde 2xAM12L

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3-000101012

LC-filter voor Systeemmodules
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
vloeistofgekoeld
525-690 V AC, 760 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LC-filter vl.gekoelde AM12L

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Weergeven: