Toont 189 product (en)
7SM-AUSA3A05-514AE00F3-000094127
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR10
3~, regeneratief, AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 514 A
EMC-niveau: Categorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSA3A05-1630E00F3-000096430
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:2xAR11
3~, regeneratief, AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1630 A
EMC-niveau: Categorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096432
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:2xIR11
Invertermodule, INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1710 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSA3A05-1630E00F3-000096511
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:2xAR11
3~, regeneratief, AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1630 A
EMC-niveau: Categorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096513
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:2xIR11
Invertermodule, INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1710 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSAIN05-658AE00F4-000097806
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:IR11
Invertermodule, INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 658 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: STO、SS1-t
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSAIN05-385AE00F4-000099897
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP 00/Open type, Framegrootte:IR10
Invertermodule, INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 385 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSA3A05-317AE00F3-000099899
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP 00/Open type, Framegrootte:AR10
3~, regeneratief, AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 317 A
EMC-niveau: Categorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSA3A05-816AE00F3-000103232
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR11
3~, regeneratief, AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 816 A
EMC-niveau: Categorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
7SM-AUSAIN05-590AE00F4-000103371
iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU
IP 00/Open type, Framegrootte:IR10
Invertermodule, INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 590 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode