IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU

137G5304

iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP 00/Open type, Framegrootte:IR10
Invertermodule, INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC,385 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU

Productdata

Bruto gewicht 122 Kilogram
Netto gewicht 92 Kilogram
EAN 5715253313825

 

Productserie +DAAU iC7-Automation
Productgroep IC7-60 iC7-60
Productcategorie SA Systeemmodule, luchtgekoeld
Producttype IN Invertermodule, INU
Netspanning 05 380-500 V AC / 465-800 VDC
Nominale stroom -385A 385 A
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Vermogensklasse 200 200 kW/300 pk
Beschermingsklasse E00 IP 00/Open type
EMC-categorie F4 Categorie C4
Uitbreiding, integr.eenheid +AE10 Standaard, geen filter
Netingangsapparaat +AJXX Geen
DC-zekeringen en -apparaten +AKXX Geen
Communicatie-interface, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Communicatie-interface, X0 +BBEL Ethernetpoort, geen protocol
Standaard I/O +BDC1 I/O en Relais Optie OC7C1
Functionele veiligheid +BEXX Geen, niet uitbreidbaar
Bedieningspaneel +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Montagetype bedieningspaneel +BGK1 Inbouwmontage
Kabellengte bedieningspaneel +BHXX Geen
Kabellengte besturingseenheid +BKXX Geen
Kabellengte StarCoupler-kaart +BLXX Geen
Optiesleuf A +CAM0 Encoder/Resolver Optie OC7M0
Optiesleuf B +CBXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf C +CCXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf D +CDXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf E +CEXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf F +CFXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf G +CGXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf H +CHXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf I +CIXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf J +CJXX Geen, zonder montageplaat
Taalpakket +EL01 Wereldwijd
Klantspecifieke toepassing +DBXX Geen
Extra freq.regelaarfuncties 1 +DD1X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 2 +DE2X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 3 +DF3X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 4 +DG4X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 5 +DH5X Geen
Hoog toerental ingeschakeld +DI6X Nee
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Technische documentatie +EGXX Geen
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Klantspecifiek label +EJXX Geen
Verzendverpakking +TACB Verpakking in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Frameaanduiding IR10 IR10
Modelcode 01 IC7-60SAIN05-385AE00F4
Modelcode 02 +AE10
Modelcode 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelcode04 +BGK1+CAM0
Modelcode06 +DAAU
Breedte hoofdeenheid 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Hoogte hoofdeenheid 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
Diepte hoofdeenheid 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 122
Calculated Net Weight [kg] 92
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-spanning 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
Beschermingsklasse IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Connectortype koelcircuit +ANXX Niet relevant
Continue stroom IH (1/5 min) 320A 320A
Continue stroom IL (1/5 min) 385A 385A
controleer op volledigheid OK OK
DC-busspanning 465-740VDC 465-740VDC
DC-busstroom 410A(540VDC) 410A(540VDC)
DC-vermogen 221KW(540VDC) 221KW(540VDC)
HELP CHAR 91D55A1414331
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Maritieme constructie +AFXX Geen
Nominale AC-stroom 394A 394A
Nominale kortsluitstroom 100kA 100kA
Opslagtemperatuur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Overbel.stroom IH (1/5 min) 480A 480A
Overbel.stroom IL (1/5 min) 424A 424A
Printplaatbescherming +AGCX Gecoate kaarten
Prod.categorie - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414331
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Producttype - DrivesSymbol Inverter module Inverter module
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-385AE00F4 IC7-60SAIN05-385AE00F4
Salescode part 2 +AE10 +AE10
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+CAM0 +BGK1+CAM0
Slanglengte koelcircuit +AOXX Niet relevant
Startstroom Imax (3 sec) 544A 544A
Typ. motorvermogen PH (150%) 160KW(400VAC)/250HP(460VAC) 160KW(400VAC)/250HP(460VAC)
Typ. motorvermogen PL (110%) 200KW(400VAC)/300HP(460VAC) 200KW(400VAC)/300HP(460VAC)
Type koeling Air Cooled Air Cooled
Typecode deel 1 7SM-AUSAIN05-385AE00F4
Typecode deel 2 -000099897
Uitgangsfrequentie 0-599Hz 0-599Hz

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality