IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EG

136Z9779

iC7-Automation
Systeemmodule, luchtgekoeld
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR10
3~, regeneratief, AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC,514 A
EMC-niveau: Categorie C3
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN

Productdata

Bruto gewicht 92 Kilogram
Netto gewicht 72 Kilogram
EAN 5715253256504

 

Productserie +DAAU iC7-Automation
Productgroep IC7-60 iC7-60
Productcategorie SA Systeemmodule, luchtgekoeld
Producttype 3A 3~, regeneratief, AFE
Netspanning 05 380-500 V AC / 465-800 VDC
Nominale stroom -514A 514 A
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Vermogensklasse XXX Niet relevant
Beschermingsklasse E00 IP 00/Open type
EMC-categorie F3 Categorie C3
Uitbreiding, integr.eenheid +AE01 Kort, geen filter
Netingangsapparaat +AJFX AC-zekeringen
DC-zekeringen en -apparaten +AKFX DC-buszekeringen
Communicatie-interface, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Communicatie-interface, X0 +BBEL Ethernetpoort, geen protocol
Standaard I/O +BDC1 I/O en Relais Optie OC7C1
Functionele veiligheid +BEXX Geen, niet uitbreidbaar
Bedieningspaneel +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Montagetype bedieningspaneel +BGK1 Inbouwmontage
Kabellengte bedieningspaneel +BH25 2,5 m (8 ft)
Kabellengte besturingseenheid +BK25 2,5 m (8 ft), optisch
Kabellengte StarCoupler-kaart +BLXX Geen
Optiesleuf A +CAXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf B +CBXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf C +CCXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf D +CDXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf E +CEXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf F +CFXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf G +CGXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf H +CHXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf I +CIXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf J +CJXX Geen, zonder montageplaat
Taalpakket +EL01 Wereldwijd
Klantspecifieke toepassing +DBXX Geen
Extra freq.regelaarfuncties 1 +DD1X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 2 +DE2X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 3 +DF3X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 4 +DG4X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 5 +DH5X Geen
Hoog toerental ingeschakeld +DI6X Nee
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Technische documentatie +EGIN Installatiehandleiding
Documentatietaal +EHEN Engels
Klantspecifiek label +EJXX Geen
Verzendverpakking +TACB Verpakking in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Frameaanduiding AR10 AR10
Modelcode 01 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Modelcode 02 +AE01+AJFX+AKFX
Modelcode 03 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Modelcode04 +BGK1+BH25+BK25
Modelcode06 +DAAU
Modelcode08 +EGIN+EHEN
Breedte hoofdeenheid 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Hoogte hoofdeenheid 921MM/36.3IN 921MM/36.3IN
Diepte hoofdeenheid 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 92
Calculated Net Weight [kg] 72
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-spanning 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Beschermingsklasse IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Calculated Package Weight 20
Connectortype koelcircuit +ANXX Niet relevant
controleer op volledigheid OK OK
DC-busspanning 465-740VDC 465-740VDC
DC-busstroom 602A(594VDC) 602A(594VDC)
DC-vermogen 357KW(594VDC) 357KW(594VDC)
HELP CHAR 91D55A1414519
Help Counter 1
Ingangsfrequentie 50/60Hz 50/60Hz
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Maritieme constructie +AFXX Geen
Nominale AC-stroom 525A(400VAC)/473A(480VAC) 525A(400VAC)/473A(480VAC)
Nominale kortsluitstroom 100kA 100kA
Opslagtemperatuur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Printplaatbescherming +AGCX Gecoate kaarten
Prod.categorie - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414519
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Producttype - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-514AE00F3 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Salescode part 2 +AE01+AJFX+AKFX +AE01+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK25 +BGK1+BH25+BK25
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Schijnbaar vermogen /394KVA(480VAC) /394KVA(480VAC)
Schijnbaar vermogen 364KVA(400VAC) 364KVA(400VAC)
Slanglengte koelcircuit +AOXX Niet relevant
STAT NO 14519
Type koeling Air Cooled Air Cooled
Typecode deel 1 7SM-AUSA3A05-514AE00F3
Typecode deel 2 -000094127

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality