IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX

137H9252

iC2-30 Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX
3~ 200-240 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP 20/open type
C4 No integrated brake chopper
Frame: MA01a
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX

Productdata

Bruto gewicht 1.338 Kilogram
Netto gewicht 1.055 Kilogram
EAN 5715253462356

 

Productserie +DAMI iC2-Micro
Productserie IC2-30 iC2-30
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Netspanning 02 200-240 V AC
Nominale stroom -02A4 2.4 A
Vermogensklasse K37 0.37 kW/0.50 HP
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F4 C4
Remchopper +ACXX No integrated brake chopper
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA01A MA01a
Modelcode 01 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Modelcode 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typecode deel 1 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Typecode deel 2 -000116304
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Division 87 87
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Product Group D45 D45
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productfunctie 3N 3~
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-02A4E20F4 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 16726

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality