FC-103P7K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7608

Frequentieomvormers
FC-103P7K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 KW / 10 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI-filter klasse A1/B
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: A5
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P7K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 14.29 kg
Netto gewicht 13.64 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107478705

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P7K5 7,5 KW / 10 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode Deel 1 FC-103P7K5T4E55H1TGX
Typecode Deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [KW] 7.5
Hoogte (mm) 420,0
Breedte (mm) zonder C optie 242,0
Diepte (mm) 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0
Uitgangsvermogen (kVA) 11.1
Max. vermogensverlies NO [W] 255
Max. vermogensverlies NO [W] 255
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 16
Interval stroom (NO) [A] 17.6
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 14.5
Interval stroom (NO) [A] 16
Brutogewicht [kg] ca. 14.6
Nettogewicht [kg] ca. 14.3
Materiaal Brutogewicht ca. 14.29
Materiaal Nettogewicht ca. 13.64
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode01 FC-103P7K5T4E55H1TGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality