FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7348

Frequentieomvormers
FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW / 100 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI-filter klasse A1/B
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: C2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 58.7 kg
Netto gewicht 57.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107476138

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P75K 75 KW / 100 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode Deel 1 FC-103P75KT4E55H1TGX
Typecode Deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [KW] 75
Hoogte (mm) 770,0
Breedte (mm) zonder C optie 370,0
Diepte (mm) 335,0
Diepte met AB optie (mm) 335,0
Uitgangsvermogen (kVA) 102
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 147
Interval stroom (NO) [A] 162
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 130
Interval stroom (NO) [A] 143
Brutogewicht [kg] ca. 61.3
Nettogewicht [kg] ca. 61
Materiaal Brutogewicht ca. 58.7
Materiaal Nettogewicht ca. 57.2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode01 FC-103P75KT4E55H1TGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality