FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8091

Frequentieomvormers
FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW / 4,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A1/B
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
AK-LonWorks MCA 107, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: A2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5.2 kg
Netto gewicht 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107483730

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P3K0 3,0 KW / 4,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AZ AK-LonWorks MCA 107
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P3K0T4E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 3
Hoogte [mm] 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 4.99
Max. vermogensverlies NO [W] 116
Max. vermogensverlies NO [W] 116
Continustroom (I nom) (NO)[A] 7.2
Intermitt stroom (NO) [A] 7.92
Continustroom (I nom) (NO)[A] 6.3
Intermitt stroom (NO) [A] 6.93
Berekend brutogewicht [kg] 5.1
Berekend nettogewicht [kg] 4.8
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P3K0T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality