134F8189
Frequentieomvormers
FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B3
Andere opties volgens modelcode
Ongeacht of u de VLT® Refrigeration Drive FC 103 wilt gebruiken voor compressoren, pompen of ventilatoren, hij biedt u de mogelijkheid om energie te besparen en de levensduur van de componenten te verlengen.