FC-103P15KT2P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8514

Frequentieomvormers
FC-103P15KT2P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Driefase
200 - 240 VAC, IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter klasse A1/B
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P15KT2P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 32.2 kg
Netto gewicht 30 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107487998

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P15K 15 KW / 20 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing P55 IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P15KT2P55H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 15
Hoogte (mm) 650,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0
Diepte (mm) 260,0
Diepte met AB optie (mm) 260,0
kVA 21.4
Max. vermogensverlies NO [W] 602
Continustroom (I nom) (NO)[A] 59.4
Intermitt stroom (NO) [A] 65.3
Berekend brutogewicht [kg] 30.1
Berekend nettogewicht [kg] 29.8
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P15KT2P55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality