FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1988

Frequentieomvormers
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW / 15 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd PROFINET
Frame grootte: K4
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Productdata

Bruto gewicht 8.5 kg
Netto gewicht 8.2 kg
Volume 0 l
EAN 5714853413348

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P11K 11 kW / 15 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SFS1 Func veiligh veldbuscom
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AL Geïntegreerd PROFINET
Framegrootte K4 K4
Typecode deel 1 FC-280P11KT4E20H1BXC
Typecode deel 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 8.5
Berekend nettogewicht [kg] 8.2
Intermitt stroom (HO) [A] 34.5
Intermitt stroom (HO) [A] 34.5
Continustroom (I nom) (HO)[A] 23
Continustroom (I nom) (HO)[A] 21
Max. vermogensverlies HO [W] 289.5
kVA 15.9
Vermogen 160% (HO) [kW] 11
Hoogte (mm) 317.5
Breedte zonder C optie (mm) 133
Diepte (mm) 245
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P11KT4E20H1BXC
Modelcode 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality