FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frequentieomvormers
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P15K) 15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M4
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 6.39 kg
Netto gewicht 6 kg
Volume 21.742 dm3
EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M4 M4
Typecode deel 1 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 6.3
Berekend nettogewicht [kg] 6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality