FC-102P15KT4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6228

Frequentieomvormers
FC-102P15KT4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP
Driefase 380 - 480 VAC IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Numeriek lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen A-optie Geen B-optie
Geen C1-optie Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P15KT4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 24.59 Kilogram
Netto gewicht 20.97 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427340367

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP N Numeriek lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B1 B1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P15KT4E55H3XNX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 15 15
Hoogte (mm) 494,0 494,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0 243,0
Diepte (mm) 261,0 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Max. vermogensverlies NO [W] 392 392
Max. vermogensverlies NO [W] 392 392
Continustroom (I nom) (NO)[A] 32 32
Intermitt stroom (NO) [A] 35.2 35.2
Continustroom (I nom) (NO)[A] 27 27
Intermitt stroom (NO) [A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 24.59
Calculated Net Weight [kg] 20.97
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Installatie van orderregel B901 B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P15KT4E55H3XNX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality