FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0035

Frequentieomvormers
FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Driefase 380 - 500 VAC IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen A-optie Geen B-optie
Geen C1-optie Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 4.91 Kilogram
Netto gewicht 4.39 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427094246

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302PK75T5E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
STAT NO 60011
Vermogen 160% (HO) [kW] 0.75 0.75
Hoogte (mm) 268,0 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0 150,0
Diepte (mm) 205,0 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0 220,0
kVA 1.66 1.66
Max. vermogensverlies HO [W] 46 46
Max. vermogensverlies HO [W] 46 46
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.4 2.4
Intermitt stroom (HO) [A] 3.84 3.84
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.1 2.1
Intermitt stroom (HO) [A] 3.36 3.36
Calculated Gross Weight [kg] 5.236
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302PK75T5E20H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality