131B0045
Frequentieomvormers
FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.