FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0041

Frequentieomvormers
FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 7.02 kg
Netto gewicht 6.49 kg
Volume 27.246 l
EAN 5702427094345

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Typecode deel 1 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 5.5
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 9.01
Max. vermogensverlies HO [W] 187
Max. vermogensverlies HO [W] 187
Continustroom (I nom) (HO)[A] 13
Intermitt stroom (HO) [A] 20.8
Continustroom (I nom) (HO)[A] 11
Intermitt stroom (HO) [A] 17.6
Berekend brutogewicht [kg] 7.02
Berekend nettogewicht [kg] 6.49
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality