131B8893
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De Danfoss VLT® AQUA Drive is specifiek ontworpen voor water- en afvalwatertoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt de VLT® AQUA Drive de laagste totale exploitatiekosten voor water- en afvalwatertoepassingen.