7DP-073050-000032401
7DP-073050-000032401

132H3092

NXP07305-A0T0TSA-A1AFB1B4C3+FL23+DLNL

NXP07305-A0T0TSA-A1AFB1B4C3+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 730 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: (B1)6 program. DI/DO
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Nederlands
Frame 11
Other options according to Model code

Modelcode: NXP07305-A0T0TSA-A1AFB1B4C3+FL23+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 379 kg
Netto gewicht 378 kg
Volume 0 l
EAN 5714853319152

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0730 730 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie T 12-puls
Kaartmodificaties A- Optisch + geïnt. reg.
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF (AF)STO, ATEX s term.
Optie slot C B1 (B1)6 program. DI/DO
Optie slot D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Optie slot E C3 (C3)PROFIBUS DP
Firmwaretaalpakket +FL23 FWtaal;UK,UK,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
System Firmware +FNP02 System software NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-keur +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Maritieme keur NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR11 Frame 11
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode Deel 1 7DP-073050
Typecode Deel 2 -000032401
Salestext FR1107305-0T
Modelcode01 NXP07305-A0T0TSA-
Modelcode02 A1AFB1B4C3
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Nettogewicht [kg] ca. 378
Brutogewicht [kg] ca. 379
Vermogen LO (kW) 400
Vermogen HO (kW) 355
Afm. (bxhxd in mm) 709X1206X503
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 730
Continu Stroom (I nom) (HO)[A] 650
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-073050-118QR3
Stock Code 7DP-073050
controle op compleetheid OK
Calculated Net Weight 378
Materiaal Brutogewicht ca. 379
Materiaal Nettogewicht ca. 378
Help Counter 1
Plant from Orderline B503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality