7DP-052055-000012777

132H2683

NXP05205-A5L0OSB-A1AF0000C2

NXP05205-A5L0OSB-A1AF0000C2
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 520 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3, 2e omgeving
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engels
Frame 10
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP05205-A5L0OSB-A1AF0000C2

Productdata

Bruto gewicht 341 kg
Netto gewicht 340 kg
Volume 0 l
EAN 5714853314461

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0520 520 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus L IEC 61800-3, 2e omgeving
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie O Std + ingangsschakelaar
Kaartmodificaties B- Optisch+geïnt.reg+gelaktePCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF (AF)STO, ATEX s term.
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E C2 (C2)RS485 (Modbus/N2)
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
System Firmware +FNP02 System software NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-keur +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Maritieme keur NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR10 Frame 10
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode Deel 1 7DP-052055
Typecode Deel 2 -000012777
Salestext FR1005205-5L
Modelcode01 NXP05205-A5L0OSB-
Modelcode02 A1AF0000C2
Nettogewicht [kg] ca. 340
Brutogewicht [kg] ca. 341
Vermogen LO (kW) 250
Vermogen HO (kW) 250
Afm. (bxhxd in mm) 595X2018X602
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 520
Continu Stroom (I nom) (HO)[A] 460
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-052055-118QCX
Stock Code 7DP-052055
controle op compleetheid OK
Calculated Net Weight 340
Materiaal Brutogewicht ca. 341
Materiaal Nettogewicht ca. 340
Help Counter 1
Plant from Orderline B503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality