7DP-020555-000010166

132H3210

NXP02055-A5T0SSV-A8A3B4B5CP+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

NXP02055-A5T0SSV-A8A3B4B5CP+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 205 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
C Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: CP,PROFINET
Manual: Nederlands
Frame 08
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP02055-A5T0SSV-A8A3B4B5CP+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 59 kg
Netto gewicht 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853320950

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0205 205 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Optie slot C B4 B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
Optie slot D B5 B5,3RO(NO)
Optie slot E CP CP,PROFINET
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR08 Frame 08
Vermogensklasse 110 110 kW/150 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-020555
Typecode deel 2 -000010166
Verkooptekst FR0802055-5T
Modelcode 01 NXP02055-A5T0SSV-
Modelcode02 A8A3B4B5CP+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 58
Berekend brutogewicht [kg] 59
Motorverm lage overbel [kW] 110
Motorverm hoge overbel [kW] 90
Afmetingen BxHxD [mm] 288X758X344
Continue stroom (NO) [A] 205
Continue stroom (HO) [A] 170
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-020555-118QUE
Voorraadcode 7DP-020555
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Installatie van orderregel B503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality