7DP-008752-000004683
7DP-008752-000004683

132H0980

NXP00875-A2H0SSV-

NXP00875-A2H0SSV-A1A20000C2
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 87 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 00 Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engels
Frame 07
Other options according to Model code

Modelcode: NXP00875-A2H0SSV-A1A20000C2

Productdata

Bruto gewicht 36 kg
Netto gewicht 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853296538

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0087 87 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E C2 (C2)RS485 (Modbus/N2)
Firmwaretaalpakket +FL22 FWtaal; UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
System Firmware +FNP02 System software NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-keur +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Maritieme keur NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR07 Frame 07
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode Deel 1 7DP-008752
Typecode Deel 2 -000004683
Salestext FR0700875-2H
Modelcode01 NXP00875-A2H0SSV-
Modelcode02 A1A20000C2
Nettogewicht [kg] ca. 35
Brutogewicht [kg] ca. 36
Vermogen LO (kW) 45
Vermogen HO (kW) 37
Afm. (bxhxd in mm) 237X591X257
Continu Stroom (I nom) (HO)[A] 72
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-008752-118C57
Stock Code 7DP-008752
controle op compleetheid OK
Calculated Net Weight 35
Materiaal Brutogewicht ca. 36
Materiaal Nettogewicht ca. 35
Help Counter 1
Plant from Orderline 2480
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality