7DP-006152-000019304

132H0173

Dit product is niet meer leverbaar.

NXP00615-B2H1SSV-A1A2B100C6+QGLM+FL23

NXP00615-B2H1SSV-A1A2B100C6+QGLM+FL23
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 61 A,IP21/NEMA1
Geen lokaal bedieningspaneel
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B1,6 program. DI/DO
D Slot: Geen kaart
E Slot: C6,CANopen
Manual: Engels
Frame 06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00615-B2H1SSV-A1A2B100C6+QGLM+FL23

Productdata

Bruto gewicht 19.5 kg
Netto gewicht 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287062

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0061 61 A
Bedieningspaneel B Geen lokaal bedieningspaneel
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C B1 B1,6 program. DI/DO
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E C6 C6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR06 Frame 06
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-006152
Typecode deel 2 -000019304
Verkooptekst FR0600615-2H
Modelcode 01 NXP00615-B2H1SSV-
Modelcode02 A1A2B100C6+QGLM
Modelcode03 +FL23
Berekend nettogewicht [kg] 18.5
Berekend brutogewicht [kg] 19.5
Motorverm lage overbel [kW] 30
Motorverm hoge overbel [kW] 22
Afmetingen BxHxD [mm] 195X557X237
Continue stroom (NO) [A] 61
Continue stroom (HO) [A] 46
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-006152-118LQM
Voorraadcode 7DP-006152
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality