7DP-003155-000035299

132H4563

NXP00315-A5T1SSV-A8A2000000+QGLM+DPAP+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00315-A5T1SSV-A8A2000000+QGLM+DPAP+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853335879

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0031 31 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GNUL Geen UL-keur
RCM-keur +GNCT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GNKC Geen Koreaanse keur
Oekraïense keur +GNUA Geen Oekraïense keur
EAC-keur +GNEA Geen EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-003155
Typecode deel 2 -000035299
Verkooptekst FR0500315-5T
Modelcode 01 NXP00315-A5T1SSV-
Modelcode02 A8A2000000+QGLM
Modelcode05 +DPAP+GNUL+GNCT
Modelcode06 +GNKC+GNUA+GNEA
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 15
Motorverm hoge overbel [kW] 11
Afmetingen BxHxD [mm] 144X417X214
Continue stroom (NO) [A] 31
Continue stroom (HO) [A] 23
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-003155
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality