132N6309
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLNLMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fasenetvoeding, 380-480 VAC
12 A, IP 20, EMC 4-klasse
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 biedt compactheid en programmeerfuncties,
waardoor het een van de eenvoudigst aanpasbare
frequentieregelaars voor OEM-toepassingen is.
De VACON® 20 heeft ingebouwde PLC-functionaliteit
volgens IEC 61131-1, wat kostenbesparend werkt.
OEM's of machinebouwers kunnen de softwarelogica
van de frequentieregelaar eenvoudig aanpassen aan hun
specifieke regelbehoeften. De VACON® 20 ondersteunt
een uitgebreide reeks veldbusaansluitingen, die een
effectieve machine-integratie mogelijk maken,
waardoor externe veldbusgateways en parallelle
I/O-aansluitingen overbodig zijn.
Met de optionele kopieermodule kunnen parameterconfiguraties
tijdens de installatiefase zonder netvoeding naar de
VACON® 20 worden gekopieerd, wat zowel tijd als moeite bespaart.