132N0281
Frequency Converter
VACON0020-3L-0004-7+DLNLMI03-0004-7+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fasenetvoeding, 600 VAC
4 A, IP 20, EMC 4-klasse
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
Dankzij zijn compactheid en programmeerfunctie is de VACON® 20 een van
de eenvoudigst aanpasbare regelaars die beschikbaar zijn voor
OEM-toepassingen. De VACON® 20 heeft een ingebouwde PLC-functionaliteit
die in overeenstemming is met IEC 61131-1 en die kostenbesparingen voor
de gebruiker oplevert. De OEM of machinebouwer kan de softwarelogica van
de regelaar eenvoudig veranderen om deze aan te passen aan zijn eigen
besturingsbehoeften. De VACON® 20 ondersteunt een breed scala aan
veldbusverbindingen, die een doeltreffende machine-integratie mogelijk
maken en waardoor geen externe veldbusgateways en parallelle
I/O-verbindingen nodig zijn. Met de optionele kopieermodule kunnen de
parameterinstellingen tijdens de installatie worden gekopieerd naar de
VACON® 20 zonder dat hiervoor ingangsvermogen vereist is, zodat tijd en
moeite worden bespaard.