135U9498
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPESMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
3-fasenetvoeding, 208-240 VAC
2 A, IP 20, EMC 2-klasse
Geen rem, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
VACON® 20 biedt compactheid en programmeerfuncties, waardoor het een van
de eenvoudigst aanpasbare frequentieregelaars voor OEM-toepassingen is.
De VACON® 20 heeft ingebouwde PLC-functionaliteit volgens IEC 61131-1,
wat kostenbesparend werkt.
OEM's of machinebouwers kunnen de softwarelogica van de
frequentieregelaar eenvoudig aanpassen aan hun specifieke
regelbehoeften. De VACON® 20 ondersteunt een uitgebreide reeks
veldbusaansluitingen, die een effectieve machine-integratie mogelijk
maken, waardoor externe veldbusgateways en parallelle I/O-aansluitingen
overbodig zijn.
Met de optionele kopieermodule kunnen parameterconfiguraties tijdens de
installatiefase zonder netvoeding naar de VACON® 20 worden gekopieerd,
wat zowel tijd als moeite bespaart.