70-AC1L00052W02A120BM25-00058495

135N1949

VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPESMI02-0005-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fasenetvoeding, 208-240 VAC
5 A, IP 20, EMC 2-klasse
Geen rem, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Modelcode: VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPES

Productdata

Bruto gewicht 1.7 kg
Netto gewicht 0.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710108181277

Vacon 0010/20

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON Vacon
Productreeks 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Klantspecifiek +BM25 Vacon0020 product
Regionaal -R00 Internationaal
Ingang -1L 1-fasenetvoeding
Spanning -2 208-240 VAC
Stroom -0005 5 A
BESCHRIJVING STROOM 4,8 AMP
API-selectie +SM20 API voor Vacon0020
E-slot optiekaart +SE00 Geen optie
Montage -DM Drive Module
Behuizing +IP20 IP 20
EMC-niveau +EMC2 EMC 2-klasse
Behuizing accessoire A +QPES PE-plaatset
Behuizing accessoire B +Q000 Geen extra optie
Documentatietaal +DLUK Engels
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taal op etiket +LLUK Engels
Sw-pakket +F0107 VACON 20 softwarepakket
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Rem +DBNO Geen rem
Eenheden op display +LSSI Metrische meeteenheden
50/60Hz-instelling +LS50 50 Hz
Parameterset +L0000 Geen parameterset
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
UL-keur +GAUL UL-keur
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-keur +GACT C-Tick-keur
KC-keur +GAKC KC-keur
Standaardgarantie +WT01 12/18 maanden
Framegrootte MI02 MI02
Typecode deel 1 70-AC1L00052W02A120BM25
Typecode deel 2 -00058495
Modelcode 01 VACON0020-1L-0005-2
Modelcode03 +EMC2+QPES
Productcatalogus GLBL Wereldwijd (Standaard)
Salestext MI02-0005-2+IP20+EMC2
Berekend nettogewicht [kg] 0.88
Berekend brutogewicht [kg] 1.16
Vermogen HO (kW) 1.1
Afm. (bxhxd in mm) 90 X 195 X 102
Continue stroom (NO) [A] 4.8
Installatie van Orderline C302
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 1
PREFIX IN VOORRAADCODE 70- PREFIX VOOR VXS020
FRAMETYPE VXS020 A Frametype A
Materiaal Brutogewicht ca. 1.7
Materiaal Nettogewicht ca. 0.7
controle op compleetheid OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality