70-AC1L00022W01A120BM25-00057250
70-AC1L00022W01A120BM25-00057250

135N1935

VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES

VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES
MI01-0002-2+IP20+EMC2

Modelcode: VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES

Productdata

Bruto gewicht 1.55 kg
Netto gewicht 0.55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108181154

Vacon 0010/20

Productreeks 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Klantspecifiek +BM25 Vacon0020 product
Regionaal -R00 Internationaal
Ingang -1L 1-fasenetvoeding
Spanning -2 208-240 VAC
Stroom -0002 2 A
UL-keur +GAUL UL-keur
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-keur +GACT C-Tick-keur
KC-keur +GAKC KC-keur
API-selectie +SM20 API voor Vacon0020
E-slot optiekaart +SE00 Geen optie
Montage -DM Drive Module
Behuizing +IP20 IP 20
EMC-niveau +EMC2 EMC 2-klasse
Behuizing accessoire A +QPES PE-plaatset
Behuizing accessoire B +Q000 Geen extra optie
Documentatietaal +DLUK Engels
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taal op etiket +LLUK Engels
Sw-pakket +F0107 VACON 20 softwarepakket
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Rem +DBNO Geen rem
Eenheden op display +LSSI Metrische meeteenheden
50/60Hz-instelling +LS50 50 Hz
Parameterset +L0000 Geen parameterset
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Standaardgarantie +WT01 12/18 maanden
Framegrootte MI01 MI01
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Afm. (bxhxd in mm) 66 X 160 X 98
BESCHRIJVING STROOM 2,4 AMP
Brutogewicht [kg] ca. 0.83
Continu Stroom (I nom) (NO)[A] 2.4
controle op compleetheid OK
FRAMETYPE VXS020 A Frametype A
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Materiaal Brutogewicht ca. 1.55
Materiaal Nettogewicht ca. 0.55
Modelcode01 VACON0020-1L-0002-2
Modelcode03 +EMC2+QPES
Nettogewicht [kg] ca. 0.63
Plant from Orderline A902
PREFIX IN VOORRAADCODE 70- PREFIX VOOR VXS020
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Productgroep VACON Vacon
Productweergave (schakelaar) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Salestext MI01-0002-2+IP20+EMC2
Typecode Deel 1 70-AC1L00022W01A120BM25
Typecode Deel 2 -00057250
Vermogen HO (kW) 0.37

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality