70-AC1L00012W01A120BM25-00057373

135U6112

VACON0020-1L-0001-2+EMC2+QPES+DLNL

Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+EMC2+QPES+DLNLMI01-0001-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fasenetvoeding, 208-240 VAC
1 A, IP 20, EMC 2-klasse
Geen rem, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Modelcode: VACON0020-1L-0001-2+EMC2+QPES+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 1.55 kg
Netto gewicht 0.55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108323769

Vacon 0010/20

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON Vacon
Productreeks 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Klantspecifiek +BM25 Vacon0020 product
Regionaal -R00 Internationaal
Ingang -1L 1-fasenetvoeding
Spanning -2 208-240 VAC
Stroom -0001 1 A
BESCHRIJVING STROOM 1,7 AMP
API-selectie +SM20 API voor Vacon0020
E-slot optiekaart +SE00 Geen optie
Montage -DM Drive Module
Behuizing +IP20 IP 20
EMC-niveau +EMC2 EMC 2-klasse
Behuizing accessoire A +QPES PE-plaatset
Behuizing accessoire B +Q000 Geen extra optie
Documentatietaal +DLNL Nederlands
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taal op etiket +LLUK Engels
Sw-pakket +F0107 VACON 20 softwarepakket
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Rem +DBNO Geen rem
Eenheden op display +LSSI Metrische meeteenheden
50/60Hz-instelling +LS50 50 Hz
Parameterset +L0000 Geen parameterset
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
UL-keur +GAUL UL-keur
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-keur +GACT C-Tick-keur
KC-keur +GAKC KC-keur
Standaardgarantie +WT01 12/18 maanden
Framegrootte MI01 MI01
Typecode deel 1 70-AC1L00012W01A120BM25
Typecode deel 2 -00057373
Modelcode 01 VACON0020-1L-0001-2
Modelcode03 +EMC2+QPES+DLNL
Voorraadcode deel 1 70-AC1L00012W01A120BM25
Voorraadcode deel 2 -00057373
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salestext MI01-0001-2+IP20+EMC2
Berekend nettogewicht [kg] 0.63
Berekend brutogewicht [kg] 0.83
Motorverm hoge overbel [kW] 0.25
Afmetingen BxHxD [mm] 66 X 160 X 98
Continue stroom (NO) [A] 1.7
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 1
PREFIX IN VOORRAADCODE 70- PREFIX VOOR VXS020
FRAMETYPE VXS020 A Frametype A
Recommended Plant ERR01
controleer op volledigheid OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality