Toont 112 product (en)

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
2,4 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 02
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
4,0 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 02
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
7,2 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 02
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
12,5 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 02
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
16 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 03
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Weergeven: