OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5067

Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
73 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 06
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Productdata

Bruto gewicht 72.1 Kilogram
Netto gewicht 55.6 Kilogram
Volume 240 Liter
EAN 5714853340828

 

Productweergave (keuze) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productserie OF7S1 Sinusfilter
Productdoel -S Frequentieregelaars
Koelmethode -AN Luchtgekoeld, passief
Spanningsklasse -25 200-500 VAC
Nominale stroom -73A0 73 A
Nominale frequentie -070 70 Hz
Thermische beveiliging -TX Geen
Beschermingsklasse -E00 IP 00/Open type
Frameaanduiding S1C06 Sinusfilter IP00 maat 06
Typecode deel 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Verkoopcode deel 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Calculated Gross Weight [kg] 72.1
Calculated Net Weight [kg] 55.6
Modelcode 01 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Options ACFRO Filter related options

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality