Toont 23 product (en)

130B1100

VLT® PROFIBUS DP MCA 101

Biedt uitgebreide compatibiliteit, een hoge beschikbaarheid, ondersteuning voor alle toonaangevende PLC-leveranciers en compatibiliteit met toekomstige versies. Snelle, efficiënte communicatie, transparante installatie, geavanceerde diagnostiek en parameterinstelling, en automatische configuratie van procesdata met behulp van een GSD-bestand. Acyclische parameterinstelling met behulp van PROFIBUS DP-V1-, ¬PROFIdrive- of Danfoss FC-profieltoestandsautomaten, PROFIBUS DP-V1, masterklasse 1 en 2.

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Control Panel LCP 102
Verlicht grafisch display met onopgemaakte tekst.
Biedt ondersteuning voor alle talen en teksttekens.
Snelmenu voor snelle inbedrijfstelling.
Opslag- en kopieerfunctie voor parametersets.
Online help voor alle functies.

132B0200

LCP Control Panel FC101/FCM106/FCP106

Gebruiksvriendelijk lokaal bedieningspaneel voor de VLT® HVAC Basic Drive. Het goed gestructureerde menusysteem zorgt voor sne
lle inbedrijfstelling en eenvoudige toegang tot de krachtige functies, waardoor u tijd, energie en geld bespaart.

134B0340

Adapterplaatset (incl. stekkers) MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wandmontageplaat, FCP106, MH1

Met behulp van de wandmontageplaat kan de VLT® DriveMotor FCP106 dicht bij de motor worden geïnstalleerd. Bij installatie met de wandmontageplaat voldoet de FCP 106 aan de eisen van EN 61800-3, klasse C2 wanneer er een afgeschermde motorkabel van maximaal 2 m lang wordt gebruikt.

134B0390

Adapterplaatset (incl. stekkers) MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wandmontageplaat, FCP106, MH2

Met behulp van de wandmontageplaat kan de VLT® DriveMotor FCP106 dicht bij de motor worden geïnstalleerd. Bij installatie met de wandmontageplaat voldoet de FCP 106 aan de eisen van EN 61800-3, klasse C2 wanneer er een afgeschermde motorkabel van maximaal 2 m lang wordt gebruikt.

134B0440

Adapterplaatset (incl. stekkers) MH3

Motoradapterplaat voor FCP 106-behuizing MH3, voor het monteren van een VLT op een motor. Moet worden gefreesd om op de motor te passen

134B0441

Wandmontageplaat, FCP106, MH3

Met behulp van de wandmontageplaat kan de VLT® DriveMotor FCP106 dicht bij de motor worden geïnstalleerd. Bij installatie met de wandmontageplaat voldoet de FCP 106 aan de eisen van EN 61800-3, klasse C2 wanneer er een afgeschermde motorkabel van maximaal 2 m lang wordt gebruikt.

Weergeven: