Toont 18 product (en)

132B0100

VLT® Control Panel LCP 11, geen potmeter

Lokaal bedieningspaneel voor VLT® Micro Drive FC51. Behuizing IP 20 / voorkant IP 54. Numeriek LCP met snelmenu voor inbedrijfstelling en lokale bediening. Statusuitlezing, selectie Hand/Auto, reset- en navigatietoetsen, functie voor kopiëren en opslaan van parameters.

132B0101

VLT® Control Panel LCP 12, met potmeter

Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.

132B0102

Montageset extern LCP incl. 3m kabel

Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP
11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be
retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.

Weergeven: