OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
132H5062
Sinusfilter voor Frequentieregelaars
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Luchtgekoeld, passief, 200-500 VAC
7,2 A, 70 Hz
Thermische schakelaar: Geen
IP 00/Open type
Sinusfilter IP00 maat 02
Andere opties volgens modelcode
Modelcode:
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Het sinusfilter levert een sinusvormige fase-fase-motorvoedingsspanning.Het filter verlaagt de motorisolatiebelasting en het niveau van hethoorbare schakelgeluid van de motor en maakt gebruik van nietafgeschermde kabels mogelijk. Geschikt voor iC7 frequentieregelaars.