OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N8537

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Geforceerde lucht
380-500 V AC 816 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LCL-filter luchtgekoelde AFE11

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

Productdata

Bruto gewicht 290 Kilogram
Netto gewicht 260 Kilogram
EAN 5715253126678

 

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie OF7Z3 LCL-filter
Productdoel -M Systeemmodules
Koelmethode -AF Geforceerde lucht
Spanningsklasse -05 380-500 V AC
Nominale stroom -816A 816 A
Thermische beveiliging -A1 Thermische beveiliging AuxBus
Behuizingsklasse -E00 IP 00/OPEN TYPE
EMC-categorie -F3 Voldoet aan C3
Connector koelmedium +ANXX Niet relevant
Slangen koelmedium +AOXX Niet relevant
Verzendverpakking +TACB Verpakt in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Framegrootte LCL11 LCL-filter luchtgekoelde AFE11
Verkoopcode deel 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Typecode deel 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Typecode deel 2 -000079260
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Calculated Gross Weight [kg] 320
Calculated Net Weight [kg] 290
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Ingangsspanning 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Ingangsfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Schakelfrequentie 4 KHZ 4 KHZ
Nominale kortsluitstroom SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Beschermingsklasse IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Opslagtemperatuur -40...+70C -40...+70C
Type koeling Air Cooled Air Cooled
Breedte hoofdeenheid 300MM 300MM
Diepte hoofdeenheid 553MM 553MM
Hoogte hoofdeenheid 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality