OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

132X9891

LCL-filter voor Systeemmodules
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Geforceerde lucht
380-500 V AC 816 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP54/UL TYPE12 koelkanaal
LCL-filter luchtgekoelde AFE11

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

Productdata

Bruto gewicht 350 Kilogram
Netto gewicht 320 Kilogram
EAN 5715253251653

 

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie OF7Z3 LCL-filter
Productdoel -M Systeemmodules
Koelmethode -AF Geforceerde lucht
Spanningsklasse -05 380-500 V AC
Nominale stroom -816A 816 A
Thermische beveiliging -A1 Thermische beveiliging AuxBus
Behuizingsklasse -C54 IP54/UL TYPE12 koelkanaal
EMC-categorie -F3 Voldoet aan C3
Connector koelmedium +ANXX Niet relevant
Slangen koelmedium +AOXX Niet relevant
Verzendverpakking +TACB Verpakt in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Framegrootte LCL11 LCL-filter luchtgekoelde AFE11
Verkoopcode deel 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Typecode deel 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Typecode deel 2 -000083491
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D55F6211341
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Variant condition (ref. YV00)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-816A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-816A-C54
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
Variant condition (Purch)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-816A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-816A-C54
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
STAT NO 11341
Product Hierarchy 91D55F6211341
Modelcode 01 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Calculated Gross Weight [kg] 380
Calculated Package Weight 30
Calculated Net Weight [kg] 350
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Ingangsspanning 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Ingangsfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Schakelfrequentie 4 kHz 4 kHz
Nominale kortsluitstroom SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Beschermingsklasse IP54/UL TYPE12 cooling channel IP54/UL TYPE12 cooling channel
Opslagtemperatuur -40...+70C -40...+70C
Type koeling Air Cooled Air Cooled
Breedte hoofdeenheid 300MM 300MM
Diepte hoofdeenheid 553MM 553MM
Hoogte hoofdeenheid 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality