OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

137G6360

LC-filter voor Systeemmodules
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
vloeistofgekoeld
525-690 V AC 760 A
Thermische beveiliging AuxBus
IP 00/OPEN TYPE
LC-filter vl.gekoelde AM12L

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Productdata

Bruto gewicht 70 Kilogram
Netto gewicht 60 Kilogram
EAN 5715253325095

 

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie OF7Z1 LC-filter
Productdoel -M Systeemmodules
Koelmethode -LC vloeistofgekoeld
Spanningsklasse -07 525-690 V AC
Nominale stroom -760A 760 A
Thermische beveiliging -A1 Thermische beveiliging AuxBus
Behuizingsklasse -E00 IP 00/OPEN TYPE
EMC-categorie -F3 Voldoet aan C3
Connector koelmedium +ANNC Geen connector
Slangen koelmedium +AO20 2,0 m-slang
Verzendverpakking +TACB Verpakt in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Framegrootte LC12L LC-filter vl.gekoelde AM12L
Verkoopcode deel 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Verkoopcode deel 2 +ANNC+AO20 +ANNC+AO20
Typecode deel 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Typecode deel 2 -000101012
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D53D7516276
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Variant condition (ref. YV00)






16276
BA_OF7Z1-LC-07-760A
CC_OF7Z1+ANNC
CH_OF7Z1+AO20
EN_OF7Z1-760A-E00
OF7ZX
PILOT
SP_OF7Z1+TACB
Variant condition (Purch)






16276
BA_OF7Z1-LC-07-760A
CC_OF7Z1+ANNC
CH_OF7Z1+AO20
EN_OF7Z1-760A-E00
OF7ZX
PILOT
SP_OF7Z1+TACB
STAT NO 16276
Product Hierarchy 91D53D7516276
Modelcode 01 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Modelcode 02 +ANNC+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 150
Calculated Package Weight 20
Calculated Net Weight [kg] 130
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Ingangsspanning 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Ingangsfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Schakelfrequentie 8 kHz 8 kHz
Nominale kortsluitstroom SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Beschermingsklasse IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Vloeistoftemp. nominale bel. -10...45C -10...45C
Opslagtemperatuur -40...+70C -40...+70C
Type koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
Breedte hoofdeenheid 235MM 235MM
Diepte hoofdeenheid 433MM 433MM
Hoogte hoofdeenheid 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality