AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X8062

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
380-480 VAC, 190A correctie, IP54 / Type 12

Modelcode: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 356 kg
Netto gewicht 256 kg
Volume 0 l
EAN 5710107276448

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF Advanced Active Filter AAF
VLT-serie 006 006
Nominale stroom A190 190A correctie
Fase T Driefase
Netspanning 4 380-480 VAC
Behuizing E54 IP54 / Type 12
RFI-filter H4 RFI klasse A1
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
Display G Grafisch bedieningspaneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-opties
B-optie BX Geen B-optie
C0-opties MCO CF Active Filter Guard
C1-opties X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte D14 (D14) D14-frame
Typecode deel 1 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Typecode deel 2 BXCFXXXDX
Product Catalogus GLBL Wereldwijd (Standaard)
Berekend brutogewicht [kg] 273
Berekend nettogewicht [kg] 238
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality