AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3616

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
380-480 VAC, 250A correctie, IP54 / Type 12

Modelcode: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 546 kg
Netto gewicht 405 kg
Volume 1456.84 l
EAN 5710107054725

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF Advanced Active Filter AAF
VLT-serie 006 006
Nominale stroom A250 250A correctie
Fase T Driefase
Netspanning 4 380-480 VAC
Behuizing E54 IP54 / Type 12
RFI-filter H4 RFI klasse A1
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
Display G Grafisch bedieningspaneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 3 Netschakelaar + zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-opties
B-optie BX Geen B-optie
C0-opties MCO CF Active Filter Guard
C1-opties X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte E1 (E1) E1-frame
Typecode deel 1 AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Typecode deel 2 BXCFXXXDX
Product Catalogus NO_VIEW Geen Mogelijkheid
Berekend brutogewicht [kg] 575
Berekend nettogewicht [kg] 453
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality