134X9377
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fasenetvoeding, 208-240 VAC
9 A, IP 20, EMC 2-klasse
Geen rem, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 biedt compactheid en programmeerfuncties,
waardoor het een van de eenvoudigst aanpasbare
frequentieregelaars voor OEM-toepassingen is.
De VACON® 20 heeft ingebouwde PLC-functionaliteit
volgens IEC 61131-1, wat kostenbesparend werkt.
OEM's of machinebouwers kunnen de softwarelogica
van de frequentieregelaar eenvoudig aanpassen aan hun
specifieke regelbehoeften. De VACON® 20 ondersteunt
een uitgebreide reeks veldbusaansluitingen, die een
effectieve machine-integratie mogelijk maken,
waardoor externe veldbusgateways en parallelle
I/O-aansluitingen overbodig zijn.
Met de optionele kopieermodule kunnen parameterconfiguraties
tijdens de installatiefase zonder netvoeding naar de
VACON® 20 worden gekopieerd, wat zowel tijd als moeite bespaart.