Gate drive board coated D/E/F frame

176F8626

Reserveonderdeel voor alle 400 V AC-frequentieregelaars, spanningscode T4 en T5.
Reserveonderdeel voor alle 690 V AC-frequentieregelaars (spanningscode T7) gebouwd vóór week 8 van 2014.
Voor 690 V AC-frequentieregelaars gebouwd in week 8 van 2014 of later gebruikt u reserveonderdeel 176F6321.

Productdata

Bruto gewicht 0.65 kg
Netto gewicht 0.5 kg
Volume 7.812 l
EAN 5710107594832

Printed Circuit Board (PCA)

Printplaateenheden Gatedrivekaart

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Framegrootte D1n
D2n
F10
D11
F12
F11
D13
F13
F1
E1
F2
F18
E2
F3
F17
D1
F4
D2
D3
D4
E7
F8
F9
E9

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Framegrootte D1n
D2n
F10
D11
F12
D13
F11
F13
F1
E1
F18
F2
E2
D1
F17
F3
D2
F4
D3
D4
E7
F8
F9
E9

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Framegrootte D1n
E1
E2
E7
E9
D2n
F10
D11
F12
D13
F11
F14
F13
F1
F2
F18
D1
F3
F17
D2
F4
D3
D4
F8
F9

SPARE PARTS AAF SERIES

VLT-serie (005) 005
(006) 006

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro categorie Reserveonderdeel, koffer
Reserveonderdeel
Framegrootte F10
D11
F12
F11
D13
F13
F1
F2
F18
E1
F3
F17
E2
D1
F4
D2
D3
D4
F8
E7
F9
E9

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality