Dubbele IGBT-module 1400 V 150 A

130B1409

All 3 modules must be replaced due to foil design!!

Productdata

Bruto gewicht 0.4 kg
Netto gewicht 0.35 kg
Volume 0.929 dm3
EAN 5710107577316

Power Devices

Voedingsapparaten IGBT dubbel

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Fasen (T) 3 fasen
FC Vermogen (P55K) 55 KW
Framegrootte C1
Netspanning (6) 525 - 600 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Fasen (T) 3 fasen
FC Vermogen (P55K) 55 KW
Framegrootte C1
Netspanning (6) 525 - 600 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

DrivePro categorie Reserveonderdeel, koffer
Aanbevolen reserveonderdeel
Reserveonderdeel
Fase (T) Driefase
Framegrootte C1
Netspanning (6) 525 - 600 VAC
Nominaal vermogen (P45K) 45 KW / 60 HP

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fase (T) Driefase
Framegrootte C1
Netspanning (6) 525 - 600 VAC
Nominaal vermogen 55 KW / 75 HP

SPAREPARTS for FC-321

Framegrootte C1
Nominaal vermogen (P45K) 45 KW / 60 HP
Spanning Three phase 525-600 VAC

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality