131X5447
FCD302PK37T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.37 kW, 380-480VAC (3-fase), Std. zwart IP66/NEMA4X
De VLT Decentral Drive FCD 302 is een complete
frequentieregelaar die ontworpen is voor decentrale montage.
Hij kan worden gemonteerd op de machine/wand in de
buurt van de motor, dan wel direct op de motor.
Door het decentrale ontwerp zijn minder centrale
bedieningspanelen vereist en zijn ruimtevergende
motorbesturingskasten overbodig. Bovendien is er
aanzienlijk minder bedrading met lange,
afgeschermde motorkabels nodig.