132H0236
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW, 380-480VAC (3-fase), Std. wit IP66/NEMA4X
De VLT Decentral Drive FCD 302 is een complete frequentieregelaar die ontworpen is voor decentrale montage. Hij kan worden gemonteerd op de machine/wand in de buurt van de motor, dan wel direct op de motor. Door het decentrale ontwerp zijn minder centrale bedieningspanelen vereist en zijn ruimtevergende motorbesturingskasten overbodig. Bovendien is er aanzienlijk minder bedrading met lange, afgeschermde motorkabels nodig.