FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X8809

FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW, 380-480VAC (3-fase), Std. zwart IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 9.2 kg
Netto gewicht 8.9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107284030

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen P1K5 1.5 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing B66 Std. zwart IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop X Geen remchopper
Hardware configuratie 1 Compl. Prod., kleine beh. Los
Bevestigingssteunen X Geen beugels
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie X Geen schakelaar optie
Display C Met display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie AX Geen veldbus optie
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie DX Geen D-optie
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXX
Typecode deel 2 AXBXXXXXXDX
Product catalogus GLBL Wereldwijd (Standard)
Berekend brutogewicht [kg] 10.1
Berekend nettogewicht [kg] 9.8
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXX
Modelcode02 AXBXXXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality