135N7660
VACON0020-3L-0012-4-X+QDSS
VACON0020-3L-0012-4-X+QDSS
VACON® 20 X
12 AMP, 380-480 VAC
DBIN, Geen bedieningspaneel
C2 comm. & industr. omgeving, Frame 03 X
Other options according to Model code
Profiteer van de voordelen van uitgebreide flexibiliteit wanneer een
gedecentraliseerde frequentieregelaaroplossing essentieel is.
De industriespecifieke veldbusondersteuning en de speciale
hardwareversies bieden enorm veel flexibiliteit voor alle mogelijke
materiaalverwerkingstoepassingen. Dankzij de aanpasbare
applicatiesoftware met ingebouwde ondersteuning voor PLC-programmering
volgens IEC 61131-1 is dit de perfecte keuze voor machinebouwers.
In gedecentraliseerde oplossingen is ruimte altijd kostbaar. Dankzij het
robuuste en compacte ontwerp voorziet de VACON® 20 X in eenvoudige
integratie in nieuwe en bestaande machineconcepten en zijn lange
afgeschermde motorkabels, specifieke EMC-maatregelen en uitgangsfilters
overbodig.