VA20X-3L-0012-2-X+BM25-000000193

136L6447

VACON0020-3L-0012-2-X
VACON® 20 X
12,5 AMP, 208–240 VAC
DBIN, Geen bedieningspaneel
C2 comm. & industr. omgeving, Frame 03 X
Other options according to Model code

Modelcode: VACON0020-3L-0012-2-X

Productdata

Bruto gewicht 7 kg
Netto gewicht 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108830465

Vacon 20 X

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON VACON
Productserie 0020 Vacon 020
Type ingang -3L -3L
Stroom -0012 12 A
BESCHRIJVING STROOM 12,5 AMP
Netspanning -2 208–240 VAC
Segment -X -X
Regionaal -R00 Internationaal
Klantspecifiek +BM25 Vacon0020 product
Rem +DBIN DBIN
Systeemfirmware +F0117 Multifunc systeemsoftware
E-sleuf optiekaart +SE00 Geen optie
Applicatie +A0000 Geen extra applicatie
Bedieningspaneel +HMNO Geen bedieningspaneel
Extra apparatuur A +Q000 Geen extra app. A
Extra apparatuur B +Q000 Geen extra app. B
Aansluitkast +TQGA Klem B kabelwartel, geen rem
Frequentie +LS50 50 Hz
Meeteenheden +LSSI Metrische meeteenheden
Verzendverpakking +GSCB Standaard verpakkingsmateriaal
EMC-niveaus +EMC2 C2 comm. & industr. omgeving
UL-goedkeuring +GAUL UL-goedkeuring
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-goedkeuring +GACT C-Tick-goedkeuring
KC-goedkeuring +GAKC KC-goedkeuring
Framegrootte MU3 Frame 03 X
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 VA20X-3L-0012-2-X+BM25
Typecode deel 2 -000000193
Modelcode 01 VACON0020-3L-0012-2-X
Berekend nettogewicht [kg] 6
Berekend brutogewicht [kg] 6.7
Afmetingen BxHxD [mm] 206 X 376 X 181
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality