VA20X-3L-0009-4-X+BM25-000000291

135N2391

Dit product is niet meer leverbaar.

VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX

VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX
VACON® 20 X
9 AMP, 380-480 VAC
DBIN, Tekstbedieningspaneel
C2 comm. & industr. omgeving, Frame 03 X
Other options according to Model code

Modelcode: VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX

Productdata

Bruto gewicht 7 kg
Netto gewicht 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108978198

Vacon 20 X

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON VACON
Productserie 0020 Vacon 020
Type ingang -3L -3L
Stroom -0009 9,6 A
BESCHRIJVING STROOM 9 AMP
Netspanning -4 380-480 VAC
Segment -X -X
Regionaal -R00 Internationaal
Klantspecifiek +BM25 Vacon0020 product
Rem +DBIN DBIN
Systeemfirmware +F0117 Multifunc systeemsoftware
E-sleuf optiekaart +SE00 Geen optie
Applicatie +A0000 Geen extra applicatie
Bedieningspaneel +HMTX Tekstbedieningspaneel
Extra apparatuur A +Q000 Geen extra app. A
Extra apparatuur B +Q000 Geen extra app. B
Aansluitkast +TQGA Klem B kabelwartel, geen rem
Frequentie +LS50 50 Hz
Meeteenheden +LSSI Metrische meeteenheden
Verzendverpakking +GSCB Standaard verpakkingsmateriaal
EMC-niveaus +EMC2 C2 comm. & industr. omgeving
UL-goedkeuring +GAUL UL-goedkeuring
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-goedkeuring +GACT C-Tick-goedkeuring
KC-goedkeuring +GAKC KC-goedkeuring
Framegrootte MU3 Frame 03 X
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 VA20X-3L-0009-4-X+BM25
Typecode deel 2 -000000291
Modelcode 01 VACON0020-3L-0009-4-X
Modelcode03 +HMTX
Berekend nettogewicht [kg] 6
Berekend brutogewicht [kg] 6.7
Afmetingen BxHxD [mm] 206 X 376 X 181
Installatie van orderregel C503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality