Toont 82 product (en)
Mini-pressostaat, ACB, 24 bar, 17 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 24, Lagere activ.-druk [bar]: 17, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 27.5, Lagere activ.-druk [bar]: 19.2, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 24 bar, 17.5 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 24, Lagere activ.-druk [bar]: 17.5, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 26 bar, 16 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 26, Lagere activ.-druk [bar]: 16, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 26 bar, 20 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 26, Lagere activ.-druk [bar]: 20, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 3.7, Lagere activ.-druk [bar]: 2.7, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 2.2 bar, 1.2 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 2.2, Lagere activ.-druk [bar]: 1.2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 1.5, Lagere activ.-druk [bar]: 0.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 10 bar, 7.5 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 10, Lagere activ.-druk [bar]: 7.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
Mini-pressostaat, ACB, 34.5 bar, 26.9 bar
Hogere activ.-druk [bar]: 34.5, Lagere activ.-druk [bar]: 26.9, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65