Toont 10 product (en)
Actuator, ICAD 600A-TS
Type: ICAD 600A-TS, Gebruikt in product: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 80, Max. Werkdruk [bar]: 140
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 80
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 80, Max. Werkdruk [bar]: 140
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 80
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Aansluitstandaard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type inlaataansluiting: Gesoldeerd, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 54, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 54
Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140
Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Aansluitstandaard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type inlaataansluiting: Gesoldeerd, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 54, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 54